??
Selección de modelo CAD
K0143.122
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0143 - Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
Lista de materiales
K0143.122
BESTKIPP
Referencia
K0143.122
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
D
Rosca
M 12 mm
D1
Diámetro
36 mm
D3
Diámetro
20 mm
H
Anchura
23.0 mm
K
Anchura
8.0 mm
GEW
Peso aprox.
0.0793 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245039951
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions